Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link, Forma B, con scansione magnetica (21924) (Codici componente)

Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link, Forma B, con scansione magnetica (21924)
· Sensori robusti con scansione magnetica

· Aumento dell'efficienza della macchina

· Riduzione dei tempi di allestimento

· Controllo modifiche di formato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21924-1531
21924-1651
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valutazione di sicurezza

545.09 €

1 4 giorni IP53

584.78 €

1 4 giorni IP65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Indicatori di posizione Materiale principale Plastica Colore principale Nero corvino RAL 9005
Forma B B=larghezza(mm) 50.3 H=altezza(mm) 68.4
L=lunghezza(mm) 48

Supporto tecnico