Sensori magnetici, sensori passivi, Forma miniaturizzata Interfaccia IO-Link (21924-01) (Codici componente)

Sensori magnetici, sensori passivi, Forma miniaturizzata Interfaccia IO-Link (21924-01)
· Grado di protezione IP 67

· La misura del posizionamento avviene senza contatto

· Collegamento a innesto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21924-01-010001
21924-01-020001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P=lunghezza cavo
(mm)

325.72 €

1 4 giorni 1000

325.72 €

1 4 giorni 2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Accessori per indicatore Materiale principale Alluminio Colore principale Rosso
H=altezza(mm) 15 L=lunghezza(mm) 26.7 per l'art. N. K1657.1531 / K1657.1651|21924-1531 / 21924-1651

Supporto tecnico