Dispositivo di serraggio a eccentrico Forma D (10500) (Codici componente)

Dispositivo di serraggio a eccentrico Forma D (10500)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Nessun ulteriore utensile necessario

· Compatibile con tutti i sistemi profilati in alluminio e tavole con cave a T più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10500-31301008

Codice componente
10500-31301008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.61 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Alluminio Colore dei componenti Nero
Forma D Colore principale Nero Corpo con finitura superficiale Ossidato nero
Componente di finitura superficiale Verniciatura in polvere D1=filettatura M30x2 D2(mm) 40
H(mm) 84.6 H1(mm) 35 H2(mm) 10
H3(mm) 25 H4(mm) 8 L=lunghezza impugnatura(mm) 70.4
adatto per la larghezza della fessura(mm) 8 Forza di bloccaggio F(kN) 4 Forza manuale FH(N) 120

Si trova sulla pagina di Dispositivo di serraggio a eccentrico Forma D (10500), il codice articolo è il seguente: 10500-31301008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10500-31301008.

Supporto tecnico