Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio inox (06601-10) (Codici componente)

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio inox (06601-10)
· Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio

· Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06601-10-2081
06601-10-2082
06601-10-20816
06601-10-20884
06601-10-20886
06601-10-20887
06601-10-20888
06601-10-3101
06601-10-3102
06601-10-31016
06601-10-31084
06601-10-31086
06601-10-31087
06601-10-31088
06601-10-4101
06601-10-4102
06601-10-41016
06601-10-41084
06601-10-41086
06601-10-41087
06601-10-41088
06601-10-5121
06601-10-5122
06601-10-51216
06601-10-51284
06601-10-51286
06601-10-51287
06601-10-51288
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)

32.17 €

1 4 giorni 65Grigio nero RAL 702177.59.42538.527.551.655.62M822

32.17 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200477.59.42538.527.551.655.62M822

32.17 €

1 4 giorni 65Giallo colza RAL 102177.59.42538.527.551.655.62M822

32.17 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 302077.59.42538.527.551.655.62M822

32.17 €

1 4 giorni 65Verde segnaletico RAL 603277.59.42538.527.551.655.62M822

32.17 €

1 4 giorni 65Blu semaforo RAL 501777.59.42538.527.551.655.62M822

32.17 €

1 4 giorni 65Grigio chiaro RAL 703577.59.42538.527.551.655.62M822

34.36 €

1 4 giorni 80Grigio nero RAL 70219511.130473463.467.93M1024

34.36 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 20049511.130473463.467.93M1024

34.36 €

1 4 giorni 80Giallo colza RAL 10219511.130473463.467.93M1024

34.36 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 30209511.130473463.467.93M1024

34.36 €

1 4 giorni 80Verde segnaletico RAL 60329511.130473463.467.93M1024

34.36 €

1 4 giorni 80Blu semaforo RAL 50179511.130473463.467.93M1024

34.36 €

1 4 giorni 80Grigio chiaro RAL 70359511.130473463.467.93M1024

37.40 €

1 4 giorni 95.4Grigio nero RAL 7021110.413.23053.13671.176.14M1027

37.40 €

1 4 giorni 95.4Arancio puro RAL 2004110.413.23053.13671.176.14M1027

37.40 €

1 4 giorni 95.4Giallo colza RAL 1021110.413.23053.13671.176.14M1027

37.40 €

1 4 giorni 95.4Rosso RAL 3020110.413.23053.13671.176.14M1027

37.40 €

1 4 giorni 95.4Verde segnaletico RAL 6032110.413.23053.13671.176.14M1027

37.40 €

1 4 giorni 95.4Blu semaforo RAL 5017110.413.23053.13671.176.14M1027

37.40 €

1 4 giorni 95.4Grigio chiaro RAL 7035110.413.23053.13671.176.14M1027

41.28 €

1 4 giorni 109.9Grigio nero RAL 7021127.415.63559.14382.887.85M1233

41.28 €

1 4 giorni 109.9Arancio puro RAL 2004127.415.63559.14382.887.85M1233

41.28 €

1 4 giorni 109.9Giallo colza RAL 1021127.415.63559.14382.887.85M1233

41.28 €

1 4 giorni 109.9Rosso RAL 3020127.415.63559.14382.887.85M1233

41.28 €

1 4 giorni 109.9Verde segnaletico RAL 6032127.415.63559.14382.887.85M1233

41.28 €

1 4 giorni 109.9Blu semaforo RAL 5017127.415.63559.14382.887.85M1233

41.28 €

1 4 giorni 109.9Grigio chiaro RAL 7035127.415.63559.14382.887.85M1233

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti acciaio inossidabile
Componente di finitura superficiale Lucido T1(mm) 10

Supporto tecnico