Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Denominazione | Colore principale | Corpo con finitura superficiale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0856 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0873 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0883 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0882 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0897 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0906 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0885 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0924 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0898 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0941 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Arancio puro RAL 2004 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0856 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Arancio puro RAL 2004 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0857 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Arancio puro RAL 2004 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0882 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Arancio puro RAL 2004 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0896 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Arancio puro RAL 2004 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0892 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Arancio puro RAL 2004 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0910 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Arancio puro RAL 2004 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0885 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Arancio puro RAL 2004 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0893 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Arancio puro RAL 2004 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0934 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Arancio puro RAL 2004 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0937 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Nero RAL 9005 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0860 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Nero RAL 9005 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0870 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Nero RAL 9005 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0880 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Nero RAL 9005 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0880 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Nero RAL 9005 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0900 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Nero RAL 9005 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0910 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Nero RAL 9005 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0890 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Nero RAL 9005 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0920 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Nero RAL 9005 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0900 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Nero RAL 9005 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0940 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0860 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0870 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0880 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0880 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0900 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0910 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0890 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0920 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0900 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0940 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0860 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0870 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0880 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0880 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0900 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0910 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0890 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0920 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0900 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 20 | No | 0.0940 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0888 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0894 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0909 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0936 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0950 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0957 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0972 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0992 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0977 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 20 | - | 0.1012 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio |
Componente di finitura superficiale | Brunito | Versione 1 | Piatto | L=lunghezza della filettatura(mm) | 10 |
Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Denominazione
Colore principale
Corpo con finitura superficiale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali