Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox (06464) (Codici componente)

Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox (06464)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Tappo di protezione contro polvere e sporco

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06464-9206X15
06464-9206X20
06464-9206X25
06464-9206X30
06464-9206X40
06464-9206X50
06464-9206X60
06464-9208X15
06464-9208X20
06464-9208X25
06464-9208X30
06464-9208X40
06464-9208X50
06464-9208X60
06464-9210X20
06464-9210X25
06464-9210X30
06464-9210X40
06464-9210X50
06464-9210X60
06464-9308X20
06464-9308X25
06464-9308X30
06464-9308X40
06464-9308X50
06464-9308X60
06464-9310X20
06464-9310X25
06464-9310X30
06464-9310X40
06464-9310X50
06464-9310X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

28.77 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5152M620

28.77 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5202M620

28.77 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5252M620

28.77 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5302M620

29.67 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5402M620

29.67 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5502M620

29.67 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5602M620

28.77 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5152M820

28.77 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5202M820

28.77 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5252M820

28.77 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5302M820

29.67 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5402M820

29.67 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5502M820

29.67 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5602M820

28.77 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5202M1020

28.77 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5252M1020

28.77 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5302M1020

29.67 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5402M1020

29.67 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5502M1020

29.67 €

1 4 giorni 6574.51013.518.519326.517.542.545.5602M1020

34.57 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5203M822

34.57 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5253M822

34.57 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5303M822

35.52 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5403M822

35.52 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5503M822

35.52 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5603M822

34.57 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5203M1022

34.57 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5253M1022

34.57 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5303M1022

35.52 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5403M1022

35.52 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5503M1022

35.52 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5603M1022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox Colore principale Elettrolucidato

Supporto tecnico