Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna, 0 gradi (06401) (Codici componente)

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna, 0 gradi (06401)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Materiale: acciaio inox 1.4305, resistente alla corrosione

· Maniglia piatta per spazi ristretti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06401-1081X30
06401-1081X40
06401-1081X50
06401-2101X30
06401-2101X40
06401-2101X50
06401-2101X60
06401-2121X30
06401-2121X40
06401-2121X50
06401-2121X60
06401-3161X40
06401-3161X50
06401-3161X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

35.56 €

1 4 giorni 10213.5332510191223301M826

37.36 €

1 4 giorni 10213.5332510191223401M826

37.36 €

1 4 giorni 10213.5332510191223501M826

43.83 €

1 4 giorni 131194130122213.526302M1030

46.29 €

1 4 giorni 131194130122213.526402M1030

46.29 €

1 4 giorni 131194130122213.526502M1030

46.29 €

1 4 giorni 131194130122213.526602M1030

43.83 €

1 4 giorni 131194130122213.526302M1230

46.29 €

1 4 giorni 131194130122213.526402M1230

46.29 €

1 4 giorni 131194130122213.526502M1230

46.29 €

1 4 giorni 131194130122213.526602M1230

55.02 €

1 4 giorni 14823453714281733403M1636

55.02 €

1 4 giorni 14823453714281733503M1636

55.02 €

1 4 giorni 14823453714281733603M1636

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Plastica Forma
Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale Lucido H1(mm) 2

Supporto tecnico