Leva a ripresa con filettatura esterna, 15 gradi (06400) (Codici componente)

Leva a ripresa con filettatura esterna, 15 gradi (06400)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Ideale per spazi ristretti

· La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06400-1082X15
06400-1082X20
06400-1082X25
06400-1082X30
06400-1082X40
06400-1082X50
06400-1082X60
06400-1102X15
06400-1102X20
06400-1102X25
06400-1102X30
06400-1102X40
06400-1102X50
06400-1102X60
06400-2102X20
06400-2102X25
06400-2102X30
06400-2102X40
06400-2102X50
06400-2102X60
06400-2122X20
06400-2122X25
06400-2122X30
06400-2122X40
06400-2122X50
06400-2122X60
06400-3122X20
06400-3122X25
06400-3122X30
06400-3122X40
06400-3122X50
06400-3122X60
06400-3162X20
06400-3162X25
06400-3162X30
06400-3162X40
06400-3162X50
06400-3162X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

22.44 €

1 4 giorni 10013.533251019122329151M820

22.44 €

1 4 giorni 10013.533251019122329201M820

22.44 €

1 4 giorni 10013.533251019122329251M820

22.44 €

1 4 giorni 10013.533251019122329301M820

23.56 €

1 4 giorni 10013.533251019122329401M820

23.56 €

1 4 giorni 10013.533251019122329501M820

23.56 €

1 4 giorni 10013.533251019122329601M820

22.44 €

1 4 giorni 10013.533251019122329151M1020

22.44 €

1 4 giorni 10013.533251019122329201M1020

22.44 €

1 4 giorni 10013.533251019122329251M1020

22.44 €

1 4 giorni 10013.533251019122329301M1020

23.56 €

1 4 giorni 10013.533251019122329401M1020

23.56 €

1 4 giorni 10013.533251019122329501M1020

23.56 €

1 4 giorni 10013.533251019122329601M1020

27.37 €

1 4 giorni 127194130122213.52638202M1024

27.37 €

1 4 giorni 127194130122213.52638252M1024

27.37 €

1 4 giorni 127194130122213.52638302M1024

28.70 €

1 4 giorni 127194130122213.52638402M1024

28.70 €

1 4 giorni 127194130122213.52638502M1024

28.70 €

1 4 giorni 127194130122213.52638602M1024

27.37 €

1 4 giorni 127194130122213.52638202M1224

27.37 €

1 4 giorni 127194130122213.52638252M1224

27.37 €

1 4 giorni 127194130122213.52638302M1224

28.70 €

1 4 giorni 127194130122213.52638402M1224

28.70 €

1 4 giorni 127194130122213.52638502M1224

28.70 €

1 4 giorni 127194130122213.52638602M1224

32.71 €

1 4 giorni 1452345371428173348203M1226

32.71 €

1 4 giorni 1452345371428173348253M1226

32.71 €

1 4 giorni 1452345371428173348303M1226

34.00 €

1 4 giorni 1452345371428173348403M1226

34.00 €

1 4 giorni 1452345371428173348503M1226

34.00 €

1 4 giorni 1452345371428173348603M1226

32.71 €

1 4 giorni 1452345371428173348203M1626

32.71 €

1 4 giorni 1452345371428173348253M1626

32.71 €

1 4 giorni 1452345371428173348303M1626

34.00 €

1 4 giorni 1452345371428173348403M1626

34.00 €

1 4 giorni 1452345371428173348503M1626

34.00 €

1 4 giorni 1452345371428173348603M1626

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Plastica Forma 15°
Grado 5.8 Corpo con finitura superficiale Ossidato nero A2(mm) 15
H1(mm) 2

Supporto tecnico