Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.26 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 20 | 1 | M8 | 22 | ||
20.26 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 25 | 1 | M8 | 22 | ||
20.26 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 30 | 1 | M8 | 22 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 40 | 1 | M8 | 22 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 50 | 1 | M8 | 22 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 60 | 1 | M8 | 22 | ||
20.26 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 20 | 1 | M10 | 22 | ||
20.26 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 25 | 1 | M10 | 22 | ||
20.26 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 30 | 1 | M10 | 22 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 40 | 1 | M10 | 22 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 50 | 1 | M10 | 22 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 60 | 1 | M10 | 22 | ||
20.26 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 20 | 1 | M12 | 22 | ||
20.26 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 25 | 1 | M12 | 22 | ||
20.26 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 30 | 1 | M12 | 22 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 40 | 1 | M12 | 22 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 50 | 1 | M12 | 22 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 60 | 1 | M12 | 22 | ||
25.07 € | 1 | 4 giorni | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10.5 | 56.3 | 56.5 | 74 | 20 | 2 | M12 | 24 | ||
25.07 € | 1 | 4 giorni | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10.5 | 56.3 | 56.5 | 74 | 25 | 2 | M12 | 24 | ||
25.07 € | 1 | 4 giorni | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10.5 | 56.3 | 56.5 | 74 | 30 | 2 | M12 | 24 | ||
25.70 € | 1 | 4 giorni | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10.5 | 56.3 | 56.5 | 74 | 40 | 2 | M12 | 24 | ||
25.70 € | 1 | 4 giorni | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10.5 | 56.3 | 56.5 | 74 | 50 | 2 | M12 | 24 | ||
25.70 € | 1 | 4 giorni | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10.5 | 56.3 | 56.5 | 74 | 60 | 2 | M12 | 24 | ||
29.89 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 25 | 3 | M12 | 26 | ||
29.89 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 30 | 3 | M12 | 26 | ||
30.75 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 40 | 3 | M12 | 26 | ||
30.75 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 50 | 3 | M12 | 26 | ||
30.75 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 60 | 3 | M12 | 26 | ||
29.89 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 25 | 3 | M16 | 26 | ||
29.89 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 30 | 3 | M16 | 26 | ||
30.75 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 40 | 3 | M16 | 26 | ||
30.75 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 50 | 3 | M16 | 26 | ||
30.75 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 60 | 3 | M16 | 26 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Plastica | Forma | 20° |
Grado | 5.8 | Corpo con finitura superficiale | Rivestito in plastica | A2(mm) | 15 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali