Leva di serraggio acciaio inox con foro calibrato, 20 gradi (06341) (Codici componente)

Leva di serraggio acciaio inox con foro calibrato, 20 gradi (06341)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, industria del mobile, riscaldamento e climatizzazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06341-110
06341-112
06341-114
06341-116
06341-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Misura X=alesaggio
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

15.70 €

1 4 giorni 84.52410254052.532.511022

19.44 €

1 4 giorni 100281232466136.521225

19.44 €

1 4 giorni 100281232466136.521425

23.54 €

1 4 giorni 12133133252724131628

32.65 €

1 4 giorni 12341133261804942032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Plastica Forma 20°
A2(mm) 15

Supporto tecnico