Leva di serraggio acciaio inox con foro calibrato, 0 gradi (06341) (Codici componente)

Leva di serraggio acciaio inox con foro calibrato, 0 gradi (06341)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, industria del mobile, riscaldamento e climatizzazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06341-1102
06341-1122
06341-1142
06341-1162
06341-1202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
Misura X=alesaggio
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

15.70 €

1 4 giorni 88.12410254032.511022

19.44 €

1 4 giorni 1042812324636.521225

19.44 €

1 4 giorni 1042812324636.521425

23.54 €

1 4 giorni 126.5331332524131628

32.65 €

1 4 giorni 128.5411332614942032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Plastica Forma

Supporto tecnico