Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi (06341) (Codici componente)

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi (06341)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, industria del mobile, riscaldamento e climatizzazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06341-2082
06341-2102
06341-21012
06341-2122
06341-2162
06341-2202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)

15.70 €

1 4 giorni 88.12410254032.51M818

15.70 €

1 4 giorni 88.12410254032.51M1018

19.44 €

1 4 giorni 1042812324636.52M1020

19.44 €

1 4 giorni 1042812324636.52M1220

23.54 €

1 4 giorni 126.533133252413M1623

32.65 €

1 4 giorni 128.541133261494M2026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Plastica Forma

Supporto tecnico