Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox (04233) (Codici componente)

Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox (04233)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa del serraggio

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale

· Modello in acciaio e acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04233-0501104X15
04233-0501104X20
04233-0501104X30
04233-0501105X20
04233-0501105X30
04233-0501105X40
04233-0501105X50
04233-0501404X15
04233-0501404X20
04233-0501404X30
04233-0501405X20
04233-0501405X30
04233-0501405X40
04233-0501405X50
04233-0511104X15
04233-0511104X20
04233-0511104X30
04233-0511105X20
04233-0511105X30
04233-0511105X40
04233-0511105X50
04233-0511404X15
04233-0511404X20
04233-0511404X30
04233-0511405X20
04233-0511405X30
04233-0511405X40
04233-0511405X50
04233-1501105X20
04233-1501105X30
04233-1501105X40
04233-1501105X50
04233-1501106X20
04233-1501106X30
04233-1501106X40
04233-1501106X50
04233-1501405X20
04233-1501405X30
04233-1501405X40
04233-1501405X50
04233-1501406X20
04233-1501406X30
04233-1501406X40
04233-1501406X50
04233-1511105X20
04233-1511105X30
04233-1511105X40
04233-1511105X50
04233-1511106X20
04233-1511106X30
04233-1511106X40
04233-1511106X50
04233-1511405X20
04233-1511405X30
04233-1511405X40
04233-1511405X50
04233-1511406X20
04233-1511406X30
04233-1511406X40
04233-1511406X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale dei componenti Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura Corsa S
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)

10.25 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.11813M415.4811.21715012.5100

10.25 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.11813M415.4811.21720012.5100

10.25 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.11813M415.4811.21730012.5100

10.25 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.11813M515.4811.21720012.5100

10.25 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.11813M515.4811.21730012.5100

10.96 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.11813M515.4811.21740012.5100

10.96 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.11813M515.4811.21750012.5100

10.25 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino59.11813M415.4811.21715012.5100

10.25 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino59.11813M415.4811.21720012.5100

10.25 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino59.11813M415.4811.21730012.5100

10.25 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino59.11813M515.4811.21720012.5100

10.25 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino59.11813M515.4811.21730012.5100

10.96 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino59.11813M515.4811.21740012.5100

10.96 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino59.11813M515.4811.21750012.5100

14.63 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.11813M415.4811.21715012.5100

14.63 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.11813M415.4811.21720012.5100

14.63 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.11813M415.4811.21730012.5100

14.63 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.11813M515.4811.21720012.5100

14.63 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.11813M515.4811.21730012.5100

15.54 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.11813M515.4811.21740012.5100

15.54 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.11813M515.4811.21750012.5100

14.63 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino59.11813M415.4811.21715012.5100

14.63 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino59.11813M415.4811.21720012.5100

14.63 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino59.11813M415.4811.21730012.5100

14.63 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino59.11813M515.4811.21720012.5100

14.63 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino59.11813M515.4811.21730012.5100

15.54 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino59.11813M515.4811.21740012.5100

15.54 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino59.11813M515.4811.21750012.5100

10.83 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M518.1914.5222011.24120

10.83 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M518.1914.5223011.24120

11.59 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M518.1914.5224011.24120

11.59 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M518.1914.5225011.24120

10.83 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M618.1914.5222011.24120

10.83 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M618.1914.5223011.24120

11.59 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M618.1914.5224011.24120

11.59 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M618.1914.5225011.24120

10.83 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M518.1914.5222011.24120

10.83 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M518.1914.5223011.24120

11.59 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M518.1914.5224011.24120

11.59 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M518.1914.5225011.24120

10.83 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M618.1914.5222011.24120

10.83 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M618.1914.5223011.24120

11.59 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M618.1914.5224011.24120

11.59 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M618.1914.5225011.24120

16.28 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M518.1914.5222011.24120

16.28 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M518.1914.5223011.24120

17.37 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M518.1914.5224011.24120

17.37 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M518.1914.5225011.24120

16.28 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M618.1914.5222011.24120

16.28 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M618.1914.5223011.24120

17.37 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M618.1914.5224011.24120

17.37 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M618.1914.5225011.24120

16.28 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M518.1914.5222011.24120

16.28 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M518.1914.5223011.24120

17.37 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M518.1914.5224011.24120

17.37 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M518.1914.5225011.24120

16.28 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M618.1914.5222011.24120

16.28 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M618.1914.5223011.24120

17.37 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M618.1914.5224011.24120

17.37 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M618.1914.5225011.24120

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo camma Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Alluminio Corpo con finitura superficiale Verniciatura in polvere

Supporto tecnico