Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in plastica (04232) (Codici componente)

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in plastica (04232)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare

· Si adatta inoltre all'impiego nell'industria alimentare (resistente alla corrosione)

· Migliore sensazione al tatto grazie alla superficie elettrolucidata o sabbiata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04232-0512004
04232-0512005
04232-0512304
04232-0512305
04232-1512005
04232-1512006
04232-1512305
04232-1512306
04232-2512008
04232-2512308
04232-9512003
04232-9512004
04232-9512303
04232-9512304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
Misura Corsa S
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)

17.69 €

1 4 giorni 52.3Elettrolucidato59.11813M415.4811.217012.5100

17.69 €

1 4 giorni 52.3Elettrolucidato59.11813M515.4811.217012.5100

15.94 €

1 4 giorni 52.3Disseccato59.11813M415.4811.217012.5100

15.94 €

1 4 giorni 52.3Disseccato59.11813M515.4811.217012.5100

20.87 €

1 4 giorni 70.4Elettrolucidato79.221.515M518.1914.52211.24120

20.87 €

1 4 giorni 70.4Elettrolucidato79.221.515M618.1914.52211.24120

18.77 €

1 4 giorni 70.4Disseccato79.221.515M518.1914.52211.24120

18.77 €

1 4 giorni 70.4Disseccato79.221.515M618.1914.52211.24120

28.88 €

1 4 giorni 96Elettrolucidato10833.324M827.1111828.521.58350

26.01 €

1 4 giorni 96Disseccato10833.324M827.1111828.521.58350

16.66 €

1 4 giorni 36.2Elettrolucidato41.714.411.5M3126913911.590

16.66 €

1 4 giorni 36.2Elettrolucidato41.714.411.5M4126913911.590

15.00 €

1 4 giorni 36.2Disseccato41.714.411.5M3126913911.590

15.00 €

1 4 giorni 36.2Disseccato41.714.411.5M4126913911.590

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo camma Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox Codice acciaio 1.4308

Supporto tecnico