Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato, incavo d'arresto e controdado (03089) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato, incavo d'arresto e controdado (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-204105
03089-204206
03089-204308
03089-214105
03089-214206
03089-214308
03089-24105
03089-24206
03089-24308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

17.88 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1849.51.4034-Tipo temprato15211.31710151317165

21.06 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5957.71.4034-Tipo temprato26251.82011171419186

28.73 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.512761.4034-Tipo temprato38332.326142319244515

17.88 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1849.51.4305-Non temprato15211.31710151317165

21.06 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5957.71.4305-Non temprato26251.82011171419186

28.73 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.512761.4305-Non temprato38332.326142319244515

11.77 €

1 4 giorni Acciaio10x1849.5-5.8Tipo temprato15211.31710151317165

13.14 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5957.7-5.8Tipo temprato26251.82011171419186

15.91 €

1 4 giorni Acciaio16x1.51276-5.8Tipo temprato38332.326142319244515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma D

Supporto tecnico