Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Colore dei componenti | Misura | D=diametro perno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 29.5 | 1.4305 | - | Non temprato | Grigio nero RAL 7021 | 0 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 12 | 4 | ||
15.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 29.5 | 1.4305 | - | Non temprato | Rosso RAL 3020 | 0 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 12 | 4 | ||
14.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 34.5 | 1.4305 | - | Non temprato | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 8 | 7 | 13 | 12 | 5 | ||
14.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 34.5 | 1.4305 | - | Non temprato | Rosso RAL 3020 | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 8 | 7 | 13 | 12 | 5 | ||
17.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 41.7 | 1.4305 | - | Non temprato | Grigio nero RAL 7021 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 10 | 8 | 14 | 14 | 6 | ||
17.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 41.7 | 1.4305 | - | Non temprato | Rosso RAL 3020 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 10 | 8 | 14 | 14 | 6 | ||
22.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 54 | 1.4305 | - | Non temprato | Grigio nero RAL 7021 | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 12 | 10 | 19 | 28 | 14 | ||
22.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 54 | 1.4305 | - | Non temprato | Rosso RAL 3020 | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 12 | 10 | 19 | 28 | 14 | ||
39.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 61 | 1.4305 | - | Non temprato | Grigio nero RAL 7021 | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 15 | 12 | 22 | 32 | 15 | ||
39.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 61 | 1.4305 | - | Non temprato | Rosso RAL 3020 | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 15 | 12 | 22 | 32 | 15 | ||
16.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6x0.75 | 3.5 | 25.5 | 1.4305 | - | Non temprato | Grigio nero RAL 7021 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | ||
16.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6x0.75 | 3.5 | 25.5 | 1.4305 | - | Non temprato | Rosso RAL 3020 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | ||
9.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 4 | 29.5 | 1.4034 | 5.8 | Tipo temprato | Grigio nero RAL 7021 | 0 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 12 | 4 | ||
9.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 4 | 29.5 | 1.4034 | 5.8 | Tipo temprato | Rosso RAL 3020 | 0 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 12 | 4 | ||
9.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 34.5 | 1.4034 | 5.8 | Tipo temprato | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 8 | 7 | 13 | 12 | 5 | ||
9.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 34.5 | 1.4034 | 5.8 | Tipo temprato | Rosso RAL 3020 | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 8 | 7 | 13 | 12 | 5 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 6 | 41.7 | 1.4034 | 5.8 | Tipo temprato | Grigio nero RAL 7021 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 10 | 8 | 14 | 14 | 6 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 6 | 41.7 | 1.4034 | 5.8 | Tipo temprato | Rosso RAL 3020 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 10 | 8 | 14 | 14 | 6 | ||
12.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16x1.5 | 8 | 54 | 1.4034 | 5.8 | Tipo temprato | Grigio nero RAL 7021 | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 12 | 10 | 19 | 28 | 14 | ||
12.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16x1.5 | 8 | 54 | 1.4034 | 5.8 | Tipo temprato | Rosso RAL 3020 | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 12 | 10 | 19 | 28 | 14 | ||
18.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 10 | 61 | 1.4034 | 5.8 | Tipo temprato | Grigio nero RAL 7021 | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 15 | 12 | 22 | 32 | 15 | ||
18.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 10 | 61 | 1.4034 | 5.8 | Tipo temprato | Rosso RAL 3020 | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 15 | 12 | 22 | 32 | 15 | ||
9.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6x0.75 | 3.5 | 25.5 | 1.4034 | 5.8 | Tipo temprato | Grigio nero RAL 7021 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | ||
9.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6x0.75 | 3.5 | 25.5 | 1.4034 | 5.8 | Tipo temprato | Rosso RAL 3020 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Materiale dei componenti | Termoplastica | Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
Colore dei componenti
Misura
D=diametro perno(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali