Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta, con impugnatura a fungo in plastica e controdado (03089) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta, con impugnatura a fungo in plastica e controdado (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Ideale per spazi ristretti

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-16004
03089-1600484
03089-16105
03089-1610584
03089-16206
03089-1620684
03089-16308
03089-1630884
03089-16410
03089-1641084
03089-16903
03089-1690384
03089-6004
03089-600484
03089-6105
03089-610584
03089-6206
03089-620684
03089-6308
03089-630884
03089-6410
03089-641084
03089-6903
03089-690384
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Colore dei componenti Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

16.46 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1429.51.4305-Non tempratoGrigio nero RAL 702104181661013124

16.46 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1429.51.4305-Non tempratoRosso RAL 302004181661013124

15.66 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1534.51.4305-Non tempratoGrigio nero RAL 702115211.3871317125

15.66 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1534.51.4305-Non tempratoRosso RAL 302015211.3871317125

18.56 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5641.71.4305-Non tempratoGrigio nero RAL 702126251.81081419146

18.56 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5641.71.4305-Non tempratoRosso RAL 302026251.81081419146

24.33 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58541.4305-Non tempratoGrigio nero RAL 702138332.3121019242814

24.33 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58541.4305-Non tempratoRosso RAL 302038332.3121019242814

40.64 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510611.4305-Non tempratoGrigio nero RAL 7021410332.8151222303215

40.64 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510611.4305-Non tempratoRosso RAL 3020410332.8151222303215

17.24 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.525.51.4305-Non tempratoGrigio nero RAL 702193140.865810104

17.24 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.525.51.4305-Non tempratoRosso RAL 302093140.865810104

9.67 €

1 4 giorni Acciaio8x1429.51.40345.8Tipo tempratoGrigio nero RAL 702104181661013124

9.67 €

1 4 giorni Acciaio8x1429.51.40345.8Tipo tempratoRosso RAL 302004181661013124

9.23 €

1 4 giorni Acciaio10x1534.51.40345.8Tipo tempratoGrigio nero RAL 702115211.3871317125

9.23 €

1 4 giorni Acciaio10x1534.51.40345.8Tipo tempratoRosso RAL 302015211.3871317125

10.17 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5641.71.40345.8Tipo tempratoGrigio nero RAL 702126251.81081419146

10.17 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5641.71.40345.8Tipo tempratoRosso RAL 302026251.81081419146

12.77 €

1 4 giorni Acciaio16x1.58541.40345.8Tipo tempratoGrigio nero RAL 702138332.3121019242814

12.77 €

1 4 giorni Acciaio16x1.58541.40345.8Tipo tempratoRosso RAL 302038332.3121019242814

19.20 €

1 4 giorni Acciaio20x1.510611.40345.8Tipo tempratoGrigio nero RAL 7021410332.8151222303215

19.20 €

1 4 giorni Acciaio20x1.510611.40345.8Tipo tempratoRosso RAL 3020410332.8151222303215

10.14 €

1 4 giorni Acciaio6x0.753.525.51.40345.8Tipo tempratoGrigio nero RAL 702193140.865810104

10.14 €

1 4 giorni Acciaio6x0.753.525.51.40345.8Tipo tempratoRosso RAL 302093140.865810104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Forma B

Supporto tecnico