Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica (03089) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Facile da usare

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-01004
03089-0100484
03089-01105
03089-0110584
03089-01206
03089-0120684
03089-01308
03089-0130884
03089-01410
03089-01412
03089-0141084
03089-0141284
03089-01516
03089-0151684
03089-01903
03089-0190384
03089-1004
03089-100484
03089-11004
03089-1105
03089-1100484
03089-110584
03089-11105
03089-1110584
03089-11206
03089-1120684
03089-11308
03089-1130884
03089-11410
03089-11412
03089-1141084
03089-1141284
03089-11516
03089-1151684
03089-11903
03089-1190384
03089-1206
03089-120684
03089-1308
03089-130884
03089-1410
03089-1412
03089-141084
03089-141284
03089-1516
03089-151684
03089-1903
03089-190384
03089-61004
03089-6100484
03089-61105
03089-6110584
03089-61206
03089-6120684
03089-61308
03089-6130884
03089-61410
03089-61412
03089-6141084
03089-6141284
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Colore dei componenti Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

12.77 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.51.4034TempratoGrigio nerastro RAL 7021041811561310126-0.0100

12.77 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.51.4034TempratoRosso traffico RAL 3020041811561310126-0.0101

14.34 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.51.4034TempratoGrigio nerastro RAL 702115211.31771513125-0.0235

14.34 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.51.4034TempratoRosso traffico RAL 302015211.31771513125-0.0190

16.91 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.4034TempratoGrigio nerastro RAL 702126251.82081714146-0.0286

16.91 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.4034TempratoRosso traffico RAL 302026251.82081714146-0.0285

22.43 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.4034TempratoGrigio nerastro RAL 702138332.3261023193515-0.0694

22.43 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.4034TempratoRosso traffico RAL 302038332.3261023193515-0.0693

22.99 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4034TempratoGrigio nerastro RAL 7021410332.8281225223415-0.1139

33.69 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.512781.4034TempratoGrigio nerastro RAL 7021412332.8281425223915-0.1153

22.99 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4034TempratoRosso traffico RAL 3020410332.8281225223415-0.1147

33.69 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.512781.4034TempratoRosso traffico RAL 3020412332.8281425223915-0.1150

47.90 €

1 4 giorni Acciaio inox24x216961.4034TempratoGrigio nerastro RAL 7021516403.2321828274620-0.2146

47.90 €

1 4 giorni Acciaio inox24x216961.4034TempratoRosso traffico RAL 3020516403.2321828274620-0.2149

15.01 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.531.51.4034TempratoGrigio nerastro RAL 702193140.8125108104.5-0.0048

15.01 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.531.51.4034TempratoRosso traffico RAL 302093140.8125108104.5-0.0048

8.32 €

1 4 giorni Acciaio8x1438.5-TempratoGrigio nerastro RAL 7021041811561310126-0.0100

8.32 €

1 4 giorni Acciaio8x1438.5-TempratoRosso traffico RAL 3020041811561310126-0.0120

12.77 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.51.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021041811561310126-0.0101

8.80 €

1 4 giorni Acciaio10x1543.5-TempratoGrigio nerastro RAL 702115211.31771513125-0.0191

12.77 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.51.4305Non tempratoRosso traffico RAL 3020041811561310126-0.0101

8.80 €

1 4 giorni Acciaio10x1543.5-TempratoRosso traffico RAL 302015211.31771513125-0.0209

14.34 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.51.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 702115211.31771513125-0.0191

14.34 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.51.4305Non tempratoRosso traffico RAL 302015211.31771513125-0.0192

16.91 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 702126251.82081714146-0.0287

16.91 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.4305Non tempratoRosso traffico RAL 302026251.82081714146-0.0287

22.43 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 702138332.3261023193515-0.0698

22.43 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.4305Non tempratoRosso traffico RAL 302038332.3261023193515-0.0700

22.99 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021410332.8281225223415-0.1151

33.69 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.512781.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021412332.8281425223915-0.1158

22.99 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4305Non tempratoRosso traffico RAL 3020410332.8281225223415-0.1140

33.69 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.512781.4305Non tempratoRosso traffico RAL 3020412332.8281425223915-0.1156

47.90 €

1 4 giorni Acciaio inox24x216961.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021516403.2321828274620-0.2160

47.90 €

1 4 giorni Acciaio inox24x216961.4305Non tempratoRosso traffico RAL 3020516403.2321828274620-0.2167

15.01 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.531.51.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 702193140.8125108104.5-0.0048

15.01 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.531.51.4305Non tempratoRosso traffico RAL 302093140.8125108104.5-0.0048

9.78 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5651.7-TempratoGrigio nerastro RAL 702126251.82081714146-0.0285

9.78 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5651.7-TempratoRosso traffico RAL 302026251.82081714146-0.0306

12.57 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5868-TempratoGrigio nerastro RAL 702138332.3261023193515-0.0699

12.57 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5868-TempratoRosso traffico RAL 302038332.3261023193515-0.0722

12.72 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51074-TempratoGrigio nerastro RAL 7021410332.8281225223415-0.1140

18.01 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51278-TempratoGrigio nerastro RAL 7021412332.8281425223915-0.1149

12.72 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51074-TempratoRosso traffico RAL 3020410332.8281225223415-0.1136

18.01 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51278-TempratoRosso traffico RAL 3020412332.8281425223915-0.1153

25.01 €

1 4 giorni Acciaio24x21696-TempratoGrigio nerastro RAL 7021516403.2321828274620-0.2153

25.01 €

1 4 giorni Acciaio24x21696-TempratoRosso traffico RAL 3020516403.2321828274620-0.2164

9.23 €

1 4 giorni Acciaio6x0.753.531.5-TempratoGrigio nerastro RAL 702193140.8125108104.5-0.0047

9.23 €

1 4 giorni Acciaio6x0.753.531.5-TempratoRosso traffico RAL 302093140.8125108104.5-0.0069

15.33 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.51.4404NichelatoGrigio nerastro RAL 702104181156131015.570.0100

15.33 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.51.4404NichelatoRosso traffico RAL 302004181156131015.570.0100

17.21 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.51.4404NichelatoGrigio nerastro RAL 702115211.3177151312.540.0235

17.21 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.51.4404NichelatoRosso traffico RAL 302015211.3177151312.540.0235

20.29 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.4404NichelatoGrigio nerastro RAL 702126251.8208171414.570.0286

20.29 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.4404NichelatoRosso traffico RAL 302026251.8208171414.570.0286

26.91 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.4404NichelatoGrigio nerastro RAL 702138332.32610231935150.0694

26.91 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.4404NichelatoRosso traffico RAL 302038332.32610231935150.0694

27.59 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4404NichelatoGrigio nerastro RAL 7021410332.82812252230150.1139

35.37 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.512781.4404NichelatoGrigio nerastro RAL 7021412332.82814252239150.1153

27.59 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4404NichelatoRosso traffico RAL 3020410332.82812252230150.1139

35.37 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.512781.4404NichelatoRosso traffico RAL 3020412332.82814252239150.1153

Loading...

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Denominazione Spina di posizione
Tipo di prodotto Standard Forma A Tipo di stampo Senza incavo d'arresto, senza controdado
Controdado Senza controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto RoHS

Supporto tecnico