Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto (03090) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto (03090)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-03105
03090-03206
03090-03308
03090-03410
03090-13105
03090-13206
03090-13308
03090-13410
03090-3105
03090-3206
03090-3308
03090-3410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

17.62 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15471.4034-Tipo temprato15211.31771513125

21.02 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56561.4034-Tipo temprato26251.82081714146

27.05 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58741.4034-Tipo temprato38332.3261023193515

30.08 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510801.4034-Tipo temprato410332.8281225223415

16.79 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15471.4305-Non temprato15211.31771513125

19.89 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56561.4305-Non temprato26251.82081714146

26.18 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58741.4305-Non temprato38332.3261023193515

28.64 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510801.4305-Non temprato410332.8281225223415

12.12 €

1 4 giorni Acciaio10x1547-5.8Tipo temprato15211.31771513125

13.44 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5656-5.8Tipo temprato26251.82081714146

15.33 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5874-5.8Tipo temprato38332.3261023193515

15.28 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51080-5.8Tipo temprato410332.8281225223415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma C Cappuccio del colore Grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico