Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03090-04105 |
03090-04206 |
03090-04308 |
03090-04410 |
03090-14105 |
03090-14206 |
03090-14308 |
03090-14410 |
03090-4105 |
03090-4206 |
03090-4308 |
03090-4410 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 47 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
22.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 56 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
28.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 74 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
30.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 80 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
17.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 47 | 1.4305 | - | Non temprato | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
20.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 56 | 1.4305 | - | Non temprato | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
27.24 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 74 | 1.4305 | - | Non temprato | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
29.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 80 | 1.4305 | - | Non temprato | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
12.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 47 | - | 5.8 | Tipo temprato | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
13.69 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 6 | 56 | - | 5.8 | Tipo temprato | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
15.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16x1.5 | 8 | 74 | - | 5.8 | Tipo temprato | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
15.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 10 | 80 | - | 5.8 | Tipo temprato | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | Grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | D | Cappuccio del colore | Grigio nero RAL 7021 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali