Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica e controdado (03090) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica e controdado (03090)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Maniglia ergonomica

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-06206
03090-0620684
03090-06308
03090-0630884
03090-06410
03090-0641084
03090-6206
03090-620684
03090-6308
03090-630884
03090-6410
03090-641084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Colore dei componenti Misura A
(mm)
B
(mm)
D=diametro perno
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

17.08 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56581.4034Grigio nero RAL 702125015.561.8208171419146

17.08 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56581.4034Rosso25015.561.8208171419146

22.80 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58771.4034Grigio nero RAL 70213601882.326102319243515

22.80 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58771.4034Rosso3601882.326102319243515

30.14 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510841.4034Grigio nero RAL 702147219102.828122522303415

30.14 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510841.4034Rosso47219102.828122522303415

9.55 €

1 4 giorni Acciaio12x1.56581.0718Grigio nero RAL 702125015.561.8208171419146

9.55 €

1 4 giorni Acciaio12x1.56581.0718Rosso25015.561.8208171419146

12.71 €

1 4 giorni Acciaio16x1.58771.0718Grigio nero RAL 70213601882.326102319243515

12.71 €

1 4 giorni Acciaio16x1.58771.0718Rosso3601882.326102319243515

14.50 €

1 4 giorni Acciaio20x1.510841.0718Grigio nero RAL 702147219102.828122522303415

14.50 €

1 4 giorni Acciaio20x1.510841.0718Rosso47219102.828122522303415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopole speciali Corpo con finitura superficiale Tipo temprato Materiale dei componenti Poliammide
Forma B

Supporto tecnico