Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate, con controdado (03090-20) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate, con controdado (03090-20)
· richiesta di stato elettronica

· Nessun bordo sporgente

· Distanza di commutazione breve

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-20-021051
03090-20-022061
03090-20-023081
03090-20-024101
03090-20-024121
03090-20-121051
03090-20-122061
03090-20-123081
03090-20-124101
03090-20-124121
03090-20-21051
03090-20-22061
03090-20-23081
03090-20-24101
03090-20-24121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

115.95 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1551Tipo temprato15251.3177151317125

117.59 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5656Tipo temprato26251.8208171419146

122.53 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5874Tipo temprato38332.326102319243515

125.81 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51080Tipo temprato410332.828122522303415

129.11 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51284Tipo temprato412332.828142522303915

115.95 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1551Non temprato15251.3177151317125

117.59 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5656Non temprato26251.8208171419146

122.53 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5874Non temprato38332.326102319243515

125.81 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51080Non temprato410332.828122522303415

129.11 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51284Non temprato412332.828142522303915

111.02 €

1 4 giorni Acciaio10x1551Tipo temprato15251.3177151317125

112.65 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5656Tipo temprato26251.8208171419146

114.31 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5874Tipo temprato38332.326102319243515

119.25 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51080Tipo temprato410332.828122522303415

122.53 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51284Tipo temprato412332.828142522303915

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma B Forma-Tipo Senza fessura di bloccaggio, con controdado Controdado Con dado di bloccaggio
Tipo collegamento Cavo in PVC D3(mm) 2.4 P=lunghezza cavo(mm) 2000

Supporto tecnico