Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 51 | Tipo temprato | 1 | 5 | 25 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
120.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 56 | Tipo temprato | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
124.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 74 | Tipo temprato | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
128.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 80 | Tipo temprato | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
131.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 12 | 84 | Tipo temprato | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | ||
118.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 51 | Non temprato | 1 | 5 | 25 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
120.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 56 | Non temprato | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
124.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 74 | Non temprato | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
128.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 80 | Non temprato | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
131.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 12 | 84 | Non temprato | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | ||
113.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 51 | Tipo temprato | 1 | 5 | 25 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
115.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 6 | 56 | Tipo temprato | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
116.76 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16x1.5 | 8 | 74 | Tipo temprato | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
121.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 10 | 80 | Tipo temprato | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
124.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 12 | 84 | Tipo temprato | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | Grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Forma-Tipo | Con fessura di bloccaggio, senza controdado | Controdado | Senza controdado |
Tipo collegamento | Cavo in PVC | D3(mm) | 2.4 | P=lunghezza cavo(mm) | 2000 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali