Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e controdado (03094) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e controdado (03094)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03094-02105
03094-02206
03094-02308
03094-02410
03094-12105
03094-12206
03094-12308
03094-12410
03094-2105
03094-2206
03094-2308
03094-2410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Versione 2 Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

13.70 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15471.4034-Tipo tempratoTipo temprato15211.324181703094-91125

15.55 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56561.4034-Tipo tempratoTipo temprato26251.828221903094-92146

18.46 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58741.4034-Tipo tempratoTipo temprato38332.336302403094-933515

26.95 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510801.4034-Tipo tempratoTipo temprato410332.840303003094-943415

13.11 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15471.4305-Non tempratoNon temprato15211.324181703094-91125

14.88 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56561.4305-Non tempratoNon temprato26251.828221903094-92146

17.62 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58741.4305-Non tempratoNon temprato38332.336302403094-933515

25.79 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510801.4305-Non tempratoNon temprato410332.840303003094-943415

7.44 €

1 4 giorni Acciaio10x1547-5.8Tipo tempratoTipo temprato15211.324181703094-91125

8.07 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5656-5.8Tipo tempratoTipo temprato26251.828221903094-92146

9.83 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5874-5.8Tipo tempratoTipo temprato38332.336302403094-933515

14.49 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51080-5.8Tipo tempratoTipo temprato410332.840303003094-943415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma H

Supporto tecnico