Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto (03097) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto (03097)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03097-02004
03097-02105
03097-02206
03097-02308
03097-02410
03097-12004
03097-12105
03097-12206
03097-12308
03097-12410
03097-2004
03097-2105
03097-2206
03097-2308
03097-2410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

18.93 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4034-Tipo temprato041018121126

18.02 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4034-Tipo temprato1512211.324125

20.52 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4034-Tipo temprato2614251.828146

25.07 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4034-Tipo temprato3818332.3363515

39.43 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4034-Tipo temprato41022332.8403415

18.93 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4305-Non temprato041018121126

18.02 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4305-Non temprato1512211.324125

20.52 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4305-Non temprato2614251.828146

25.07 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4305-Non temprato3818332.3363515

39.43 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4305-Non temprato41022332.8403415

11.19 €

1 4 giorni Acciaio438.5-5.8Tipo temprato041018121126

10.63 €

1 4 giorni Acciaio543.5-5.8Tipo temprato1512211.324125

11.72 €

1 4 giorni Acciaio651.7-5.8Tipo temprato2614251.828146

13.94 €

1 4 giorni Acciaio868-5.8Tipo temprato3818332.3363515

21.25 €

1 4 giorni Acciaio1074-5.8Tipo temprato41022332.8403415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma M

Supporto tecnico