Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con perno filettato (03098) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con perno filettato (03098)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03098-03105
03098-03206
03098-03308
03098-03410
03098-13105
03098-13206
03098-13308
03098-13410
03098-3105
03098-3206
03098-3308
03098-3410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L4
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

14.32 €

1 4 giorni Acciaio inox5371.4034-Tipo temprato1512M41.3248125

16.31 €

1 4 giorni Acciaio inox6431.4034-Tipo temprato2614M61.8289146

20.70 €

1 4 giorni Acciaio inox8561.4034-Tipo temprato3818M82.336123515

32.76 €

1 4 giorni Acciaio inox10621.4034-Tipo temprato41022M82.840123415

13.62 €

1 4 giorni Acciaio inox5371.4305-Non temprato1512M41.3248125

15.47 €

1 4 giorni Acciaio inox6431.4305-Non temprato2614M61.8289146

19.76 €

1 4 giorni Acciaio inox8561.4305-Non temprato3818M82.336123515

31.28 €

1 4 giorni Acciaio inox10621.4305-Non temprato41022M82.840123415

8.43 €

1 4 giorni Acciaio537-5.8Tipo temprato1512M41.3248125

9.29 €

1 4 giorni Acciaio643-5.8Tipo temprato2614M61.8289146

11.51 €

1 4 giorni Acciaio856-5.8Tipo temprato3818M82.336123515

17.75 €

1 4 giorni Acciaio1062-5.8Tipo temprato41022M82.840123415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Senza manopola Forma N

Supporto tecnico