Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto (03089) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Facile da usare

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-03004
03089-0300484
03089-03105
03089-0310584
03089-03206
03089-0320684
03089-03308
03089-0330884
03089-03410
03089-03412
03089-0341084
03089-0341284
03089-03516
03089-0351684
03089-03903
03089-0390384
03089-13004
03089-1300484
03089-13105
03089-1310584
03089-13206
03089-1320684
03089-13308
03089-1330884
03089-13410
03089-13412
03089-1341084
03089-1341284
03089-13516
03089-1351684
03089-13903
03089-1390384
03089-3004
03089-300484
03089-3105
03089-310584
03089-3206
03089-320684
03089-3308
03089-330884
03089-3410
03089-3412
03089-341084
03089-341284
03089-3516
03089-351684
03089-3903
03089-390384
03089-63004
03089-6300484
03089-63105
03089-6310584
03089-63206
03089-6320684
03089-63308
03089-6330884
03089-63410
03089-63412
03089-6341084
03089-6341284
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Colore dei componenti Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

15.19 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.5-TempratoGrigio nerastro RAL 7021041811561310126-0.0094

15.19 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.5-TempratoRosso traffico RAL 3020041811561310126-0.0095

16.08 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.5-TempratoGrigio nerastro RAL 702115211.31771513125-0.0178

16.08 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.5-TempratoRosso traffico RAL 302015211.31771513125-0.0178

18.99 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.7-TempratoGrigio nerastro RAL 702126251.82081714146-0.0271

18.99 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.7-TempratoRosso traffico RAL 302026251.82081714146-0.0270

25.82 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5868-TempratoGrigio nerastro RAL 702138332.3261023193515-0.0661

25.82 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5868-TempratoRosso traffico RAL 302038332.3261023193515-0.0660

29.86 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51074-TempratoGrigio nerastro RAL 7021410332.8281225223415-0.1112

43.79 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51278-TempratoGrigio nerastro RAL 7021412332.8281425223915-0.1111

29.86 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51074-TempratoRosso traffico RAL 3020410332.8281225223415-0.1114

43.79 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51278-TempratoRosso traffico RAL 3020412332.8281425223915-0.0118

62.21 €

1 4 giorni Acciaio inox24x21696-TempratoGrigio nerastro RAL 7021516403.2321828274620-0.2087

62.21 €

1 4 giorni Acciaio inox24x21696-TempratoRosso traffico RAL 3020516403.2321828274620-0.2070

16.82 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.531.5-TempratoGrigio nerastro RAL 702193140.8125108104.5-0.0046

16.82 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.531.5-TempratoRosso traffico RAL 302093140.8125108104.5-0.0045

15.19 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.5-Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021041811561310126-0.0096

15.19 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.5-Non tempratoRosso traffico RAL 3020041811561310126-0.0095

16.08 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.5-Non tempratoGrigio nerastro RAL 702115211.31771513125-0.0179

16.08 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.5-Non tempratoRosso traffico RAL 302015211.31771513125-0.0179

18.99 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.7-Non tempratoGrigio nerastro RAL 702126251.82081714146-0.0272

18.99 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.7-Non tempratoRosso traffico RAL 302026251.82081714146-0.0272

25.82 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5868-Non tempratoGrigio nerastro RAL 702138332.3261023193515-0.0663

25.82 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5868-Non tempratoRosso traffico RAL 302038332.3261023193515-0.0667

29.86 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51074-Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021410332.8281225223415-0.1125

43.79 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51278-Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021412332.8281425223915-0.1126

29.86 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51074-Non tempratoRosso traffico RAL 3020410332.8281225223415-0.1121

43.79 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51278-Non tempratoRosso traffico RAL 3020412332.8281425223915-0.1125

62.21 €

1 4 giorni Acciaio inox24x21696-Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021516403.2321828274620-0.2088

62.21 €

1 4 giorni Acciaio inox24x21696-Non tempratoRosso traffico RAL 3020516403.2321828274620-0.2089

16.82 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.531.5-Non tempratoGrigio nerastro RAL 702193140.8125108104.5-0.0046

16.82 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.531.5-Non tempratoRosso traffico RAL 302093140.8125108104.5-0.0046

10.45 €

1 4 giorni Acciaio8x1438.5-TempratoGrigio nerastro RAL 7021041811561310126-0.0093

10.45 €

1 4 giorni Acciaio8x1438.5-TempratoRosso traffico RAL 3020041811561310126-0.0114

11.04 €

1 4 giorni Acciaio10x1543.5-TempratoGrigio nerastro RAL 702115211.31771513125-0.0178

11.04 €

1 4 giorni Acciaio10x1543.5-TempratoRosso traffico RAL 302015211.31771513125-0.0178

12.27 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5651.7-TempratoGrigio nerastro RAL 702126251.82081714146-0.0273

12.27 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5651.7-TempratoRosso traffico RAL 302026251.82081714146-0.0300

14.67 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5868-TempratoGrigio nerastro RAL 702138332.3261023193515-0.0668

14.67 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5868-TempratoRosso traffico RAL 302038332.3261023193515-0.0691

16.67 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51074-TempratoGrigio nerastro RAL 7021410332.8281225223415-0.1112

23.56 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51278-TempratoGrigio nerastro RAL 7021412332.8281425223915-0.1114

16.67 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51074-TempratoRosso traffico RAL 3020410332.8281225223415-0.1110

23.56 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51278-TempratoRosso traffico RAL 3020412332.8281425223915-0.1119

32.73 €

1 4 giorni Acciaio24x21696-TempratoGrigio nerastro RAL 7021516403.2321828274620-0.2082

32.73 €

1 4 giorni Acciaio24x21696-TempratoRosso traffico RAL 3020516403.2321828274620-0.2072

11.59 €

1 4 giorni Acciaio6x0.753.531.5-TempratoGrigio nerastro RAL 702193140.8125108104.5-0.0044

11.59 €

1 4 giorni Acciaio6x0.753.531.5-TempratoRosso traffico RAL 302093140.8125108104.5-0.0045

18.23 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.51.4404NichelatoGrigio nerastro RAL 702104181156131015.570.0094

18.23 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.51.4404NichelatoRosso traffico RAL 302004181156131015.570.0094

19.29 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.51.4404NichelatoGrigio nerastro RAL 702115211.3177151312.540.0178

19.29 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.51.4404NichelatoRosso traffico RAL 302015211.3177151312.540.0178

22.78 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.4404NichelatoGrigio nerastro RAL 702126251.8208171414.570.0271

22.78 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.4404NichelatoRosso traffico RAL 302026251.8208171414.570.0271

30.98 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.4404NichelatoGrigio nerastro RAL 702138332.32610231935150.0661

30.98 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.4404NichelatoRosso traffico RAL 302038332.32610231935150.0661

35.84 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4404NichelatoGrigio nerastro RAL 7021410332.82812252230150.1112

45.98 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.512781.4404NichelatoGrigio nerastro RAL 7021412332.82814252239150.1111

35.84 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4404NichelatoRosso traffico RAL 3020410332.82812252230150.1112

45.98 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.512781.4404NichelatoRosso traffico RAL 3020412332.82814252239150.1111

Loading...

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Denominazione Spina di posizione
Tipo di prodotto Standard Forma C Tipo di stampo Con incavo d'arresto, senza controdado
Controdado Senza controdado Versione 1 Con incavo d'arresto RoHS

Supporto tecnico