Perni a innesto in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica (03195) (Codici componente)

Perni a innesto in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica (03195)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03195-2506010
03195-2506015
03195-2506020
03195-2506025
03195-2506030
03195-2506040
03195-2506050
03195-2508015
03195-2508020
03195-2508025
03195-2508030
03195-2508040
03195-2508050
03195-3310015
03195-3310020
03195-3310025
03195-3310030
03195-3310040
03195-3310050
03195-3312020
03195-3312030
03195-3312040
03195-3312050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

13.29 €

1 4 giorni 2566.51410717.717622

13.68 €

1 4 giorni 2566.51415717.722622

13.98 €

1 4 giorni 2566.51420717.727622

14.16 €

1 4 giorni 2566.51425717.732622

14.56 €

1 4 giorni 2566.51430717.737622

14.92 €

1 4 giorni 2566.51440717.747622

15.30 €

1 4 giorni 2566.51450717.757622

13.98 €

1 4 giorni 2588.751415817.723838

14.16 €

1 4 giorni 2588.751420817.728838

14.56 €

1 4 giorni 2588.751425817.733838

14.92 €

1 4 giorni 2588.751430817.738838

15.30 €

1 4 giorni 2588.751440817.748838

15.69 €

1 4 giorni 2588.751450817.758838

17.24 €

1 4 giorni 3310121915924241060

17.61 €

1 4 giorni 3310121920924291060

18.01 €

1 4 giorni 3310121925924341060

18.42 €

1 4 giorni 3310121930924391060

18.77 €

1 4 giorni 3310121940924491060

19.18 €

1 4 giorni 3310121950924591060

19.84 €

1 4 giorni 331214.519201024301286

20.59 €

1 4 giorni 331214.519301024401286

21.76 €

1 4 giorni 331214.519401024501286

22.73 €

1 4 giorni 331214.519501024601286

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo manopola Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio inox

Supporto tecnico