Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica (03420) (Codici componente)

Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica (03420)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: industria chimica o alimentare, industria aeronautica o spaziale

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03420-002605010
03420-002605015
03420-002605020
03420-002605025
03420-002605030
03420-002606010
03420-002606015
03420-002606020
03420-002606025
03420-002606030
03420-002606035
03420-002606040
03420-002606045
03420-002606050
03420-003308020
03420-003308025
03420-003308030
03420-003308035
03420-003308040
03420-003308045
03420-003308050
03420-003310020
03420-003310025
03420-003310030
03420-003310035
03420-003310040
03420-003310045
03420-003310050
03420-003310060
03420-004612025
03420-004612030
03420-004612035
03420-004612040
03420-004612045
03420-004612050
03420-004612060
03420-004612070
03420-004612080
03420-004616030
03420-004616035
03420-004616040
03420-004616045
03420-004616050
03420-004616060
03420-004616070
03420-004616080
03420-00842605010
03420-00842605015
03420-00842605020
03420-00842605025
03420-00842605030
03420-00842606010
03420-00842606015
03420-00842606020
03420-00842606025
03420-00842606030
03420-00842606035
03420-00842606040
03420-00842606045
03420-00842606050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

19.89 €

1 4 giorni Nero17.626.455.513.2105.92520.215.9515

19.89 €

1 4 giorni Nero17.626.455.513.2155.92520.220.9515

19.89 €

1 4 giorni Nero17.626.455.513.2205.92520.225.9515

19.89 €

1 4 giorni Nero17.626.455.513.2255.92520.230.9515

21.09 €

1 4 giorni Nero17.626.455.513.2305.92520.235.9515

20.00 €

1 4 giorni Nero17.626.466.8513.2106.82520.216.8622

20.00 €

1 4 giorni Nero17.626.466.8513.2156.82520.221.8622

20.00 €

1 4 giorni Nero17.626.466.8513.2206.82520.226.8622

20.00 €

1 4 giorni Nero17.626.466.8513.2256.82520.231.8622

21.09 €

1 4 giorni Nero17.626.466.8513.2306.82520.236.8622

21.09 €

1 4 giorni Nero17.626.466.8513.2356.82520.241.8622

21.09 €

1 4 giorni Nero17.626.466.8513.2406.82520.246.8622

21.09 €

1 4 giorni Nero17.626.466.8513.2456.82520.251.8622

21.09 €

1 4 giorni Nero17.626.466.8513.2506.82520.256.8622

21.72 €

1 4 giorni Nero2333.289.517.3207.83326.127.8838

21.72 €

1 4 giorni Nero2333.289.517.3257.83326.132.8838

23.28 €

1 4 giorni Nero2333.289.517.3307.83326.137.8838

23.28 €

1 4 giorni Nero2333.289.517.3357.83326.142.8838

23.28 €

1 4 giorni Nero2333.289.517.3407.83326.147.8838

23.28 €

1 4 giorni Nero2333.289.517.3457.83326.152.8838

23.28 €

1 4 giorni Nero2333.289.517.3507.83326.157.8838

33.74 €

1 4 giorni Nero2333.2101217.3208.93326.128.91060

33.74 €

1 4 giorni Nero2333.2101217.3258.93326.133.91060

35.22 €

1 4 giorni Nero2333.2101217.3308.93326.138.91060

35.22 €

1 4 giorni Nero2333.2101217.3358.93326.143.91060

35.22 €

1 4 giorni Nero2333.2101217.3408.93326.148.91060

35.22 €

1 4 giorni Nero2333.2101217.3458.93326.153.91060

35.22 €

1 4 giorni Nero2333.2101217.3508.93326.158.91060

37.03 €

1 4 giorni Nero2333.2101217.3608.93326.168.91060

34.10 €

1 4 giorni Nero3345.91214.526.3259.939.531.334.91286

35.95 €

1 4 giorni Nero3345.91214.526.3309.939.531.339.91286

35.95 €

1 4 giorni Nero3345.91214.526.3359.939.531.344.91286

35.95 €

1 4 giorni Nero3345.91214.526.3409.939.531.349.91286

35.95 €

1 4 giorni Nero3345.91214.526.3459.939.531.354.91286

35.95 €

1 4 giorni Nero3345.91214.526.3509.939.531.359.91286

37.80 €

1 4 giorni Nero3345.91214.526.3609.939.531.369.91286

37.80 €

1 4 giorni Nero3345.91214.526.3709.939.531.379.91286

39.44 €

1 4 giorni Nero3345.91214.526.3809.939.531.389.91286

57.77 €

1 4 giorni Nero3345.9161926.33013.139.531.343.116153

58.69 €

1 4 giorni Nero3345.9161926.33513.139.531.348.116153

58.69 €

1 4 giorni Nero3345.9161926.34013.139.531.353.116153

58.69 €

1 4 giorni Nero3345.9161926.34513.139.531.358.116153

58.69 €

1 4 giorni Nero3345.9161926.35013.139.531.363.116153

62.33 €

1 4 giorni Nero3345.9161926.36013.139.531.373.116153

62.33 €

1 4 giorni Nero3345.9161926.37013.139.531.383.116153

66.02 €

1 4 giorni Nero3345.9161926.38013.139.531.393.116153

19.89 €

1 4 giorni Rosso RAL 302017.626.455.513.2105.92520.215.9515

19.89 €

1 4 giorni Rosso RAL 302017.626.455.513.2155.92520.220.9515

19.89 €

1 4 giorni Rosso RAL 302017.626.455.513.2205.92520.225.9515

19.89 €

1 4 giorni Rosso RAL 302017.626.455.513.2255.92520.230.9515

21.09 €

1 4 giorni Rosso RAL 302017.626.455.513.2305.92520.235.9515

20.00 €

1 4 giorni Rosso RAL 302017.626.466.8513.2106.82520.216.8622

20.00 €

1 4 giorni Rosso RAL 302017.626.466.8513.2156.82520.221.8622

20.00 €

1 4 giorni Rosso RAL 302017.626.466.8513.2206.82520.226.8622

20.00 €

1 4 giorni Rosso RAL 302017.626.466.8513.2256.82520.231.8622

21.09 €

1 4 giorni Rosso RAL 302017.626.466.8513.2306.82520.236.8622

21.09 €

1 4 giorni Rosso RAL 302017.626.466.8513.2356.82520.241.8622

21.09 €

1 4 giorni Rosso RAL 302017.626.466.8513.2406.82520.246.8622

21.09 €

1 4 giorni Rosso RAL 302017.626.466.8513.2456.82520.251.8622

21.09 €

1 4 giorni Rosso RAL 302017.626.466.8513.2506.82520.256.8622

Loading...

Informazioni di base

Tipo Tipo manopola Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Termoplastica

Supporto tecnico