Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.95 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 10 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 15.9 | 11 | 5 | 15 | ||
16.95 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 15 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 20.9 | 11 | 5 | 15 | ||
16.95 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 20 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 25.9 | 11 | 5 | 15 | ||
16.95 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 25 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 30.9 | 11 | 5 | 15 | ||
17.79 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 30 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 35.9 | 11 | 5 | 15 | ||
17.07 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 10 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 16.8 | 11 | 6 | 22 | ||
17.07 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 15 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 21.8 | 11 | 6 | 22 | ||
17.07 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 20 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 26.8 | 11 | 6 | 22 | ||
17.07 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 25 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 31.8 | 11 | 6 | 22 | ||
18.80 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 30 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 36.8 | 11 | 6 | 22 | ||
18.80 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 35 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 41.8 | 11 | 6 | 22 | ||
18.80 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 40 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 46.8 | 11 | 6 | 22 | ||
18.80 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 45 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 51.8 | 11 | 6 | 22 | ||
18.80 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 50 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 56.8 | 11 | 6 | 22 | ||
18.15 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 24 | 20 | 7.8 | 33 | 46.7 | 22.7 | 27.8 | 15 | 8 | 38 | ||
18.15 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 24 | 25 | 7.8 | 33 | 46.7 | 22.7 | 32.8 | 15 | 8 | 38 | ||
20.16 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 24 | 30 | 7.8 | 33 | 46.7 | 22.7 | 37.8 | 15 | 8 | 38 | ||
20.16 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 24 | 35 | 7.8 | 33 | 46.7 | 22.7 | 42.8 | 15 | 8 | 38 | ||
20.16 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 24 | 40 | 7.8 | 33 | 46.7 | 22.7 | 47.8 | 15 | 8 | 38 | ||
20.16 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 24 | 45 | 7.8 | 33 | 46.7 | 22.7 | 52.8 | 15 | 8 | 38 | ||
20.16 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 24 | 50 | 7.8 | 33 | 46.7 | 22.7 | 57.8 | 15 | 8 | 38 | ||
27.23 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 20 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 28.9 | 15 | 10 | 60 | ||
27.23 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 25 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 33.9 | 15 | 10 | 60 | ||
28.59 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 30 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 38.9 | 15 | 10 | 60 | ||
28.59 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 35 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 43.9 | 15 | 10 | 60 | ||
28.59 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 40 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 48.9 | 15 | 10 | 60 | ||
28.59 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 45 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 53.9 | 15 | 10 | 60 | ||
28.59 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 50 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 58.9 | 15 | 10 | 60 | ||
30.10 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 60 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 68.9 | 15 | 10 | 60 | ||
27.96 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 25 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 34.9 | 21 | 12 | 86 | ||
29.15 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 30 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 39.9 | 21 | 12 | 86 | ||
29.15 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 35 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 44.9 | 21 | 12 | 86 | ||
29.15 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 40 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 49.9 | 21 | 12 | 86 | ||
29.15 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 45 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 54.9 | 21 | 12 | 86 | ||
29.15 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 50 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 59.9 | 21 | 12 | 86 | ||
30.42 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 60 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 69.9 | 21 | 12 | 86 | ||
31.17 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 70 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 79.9 | 21 | 12 | 86 | ||
31.17 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 80 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 89.9 | 21 | 12 | 86 | ||
48.85 € | 1 | 4 giorni | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 30 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 43.1 | 21 | 16 | 153 | ||
48.85 € | 1 | 4 giorni | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 35 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 48.1 | 21 | 16 | 153 | ||
48.85 € | 1 | 4 giorni | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 40 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 53.1 | 21 | 16 | 153 | ||
48.85 € | 1 | 4 giorni | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 45 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 58.1 | 21 | 16 | 153 | ||
48.85 € | 1 | 4 giorni | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 50 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 63.1 | 21 | 16 | 153 | ||
52.62 € | 1 | 4 giorni | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 60 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 73.1 | 21 | 16 | 153 | ||
52.62 € | 1 | 4 giorni | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 70 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 83.1 | 21 | 16 | 153 | ||
55.85 € | 1 | 4 giorni | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 80 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 93.1 | 21 | 16 | 153 |
Loading...
Tipo | Perno | Materiale principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Forma-Tipo | Con impugnatura incassata e anello |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1=diametro perno
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali