Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard (03000) (Codici componente)

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard (03000)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03000-03
03000-04
03000-05
03000-06
03000-08
03000-10
03000-12
03000-16
03000-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)

1.37 €

1 4 giorni 30.01–501.531.570.40.4

1.04 €

1 4 giorni 40.01–504102.590.80.6

1.04 €

1 4 giorni 50.01–506113120.90.8

1.04 €

1 4 giorni 60.01–509133.51411

1.39 €

1 4 giorni 80.01–5015305161.51.2

1.45 €

1 4 giorni 100.01–50204061921.6

2.25 €

1 4 giorni 120.01–5030558222.52

2.99 €

1 4 giorni 1650.01 à 1006512510243.52.5

4.51 €

1 4 giorni 2050.01 à 1008016012304.52.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio

Supporto tecnico