Pressori a molla con intaglio e sfera, modello lungo, forza elastica standard (03010) (Codici componente)

Pressori a molla con intaglio e sfera, modello lungo, forza elastica standard (03010)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03010-404
03010-405
03010-406
03010-408
03010-410
03010-412
03010-416
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)

3.64 €

1 4 giorni 40.01–504102.5160.80.6

3.64 €

1 4 giorni 50.01–506113200.90.8

3.64 €

1 4 giorni 60.01–509133.52511

4.87 €

1 4 giorni 80.01–5015305301.51.2

5.52 €

1 4 giorni 100.01–50203563521.6

6.69 €

1 4 giorni 120.01–5030558402.52

8.40 €

1 4 giorni 1650.01 à 1006512510453.52.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Versione 1 Lungo

Supporto tecnico