Pressori a molla con intaglio e sfera, in acciaio inox (03014) (Codici componente)

Pressori a molla con intaglio e sfera, in acciaio inox (03014)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03014-06
03014-08
03014-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)

1.15 €

1 4 giorni 69133.51411

1.37 €

1 4 giorni 815305161.51.2

1.63 €

1 4 giorni 10204061921.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Plastica Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Supporto tecnico