Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera (03020) (Codici componente)

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera (03020)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Puntale temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03020-104
03020-105
03020-106
03020-108
03020-110
03020-112
03020-116
03020-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)

1.34 €

1 4 giorni 43101.891.50.6

1.34 €

1 4 giorni 53102.41220.8

1.42 €

1 4 giorni 64102.71421

1.70 €

1 4 giorni 871541621.2

1.75 €

1 4 giorni 109164.5192.51.6

2.51 €

1 4 giorni 1214266223.52

3.37 €

1 4 giorni 1622508.5244.52.5

5.27 €

1 4 giorni 20306010306.52.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Supporto tecnico