Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno M (mm) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 20 | 3.5 | 6.2 | 30 | 10 | 6 | 1.2 | 2.5 | 2 | 1.4 | ||
21.80 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 28 | 3.5 | 6.2 | 40 | 20 | 8 | 1.2 | 2.5 | 2 | 1.4 | ||
25.41 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | 38 | 3.5 | 6.2 | 50 | 30 | 10 | 1.2 | 2.5 | 2 | 1.4 | ||
30.77 € | 1 | 4 giorni | 8 | 15 | 45 | 3.5 | 6.2 | 60 | 40 | 15 | 1.2 | 2.5 | 2 | 1.4 | ||
20.95 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 30 | 4 | 8 | 40 | 10 | 8 | 1.6 | 3 | 2 | 1.4 | ||
23.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 46 | 4 | 8 | 50 | 20 | 10 | 1.6 | 3 | 2 | 1.4 | ||
27.59 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 55 | 4 | 8 | 60 | 30 | 15 | 1.6 | 3 | 2 | 1.4 | ||
32.93 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 65 | 4 | 8 | 80 | 50 | 20 | 1.6 | 3 | 2 | 1.4 | ||
23.81 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20 | 50 | 6 | 9.6 | 50 | 20 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
26.76 € | 1 | 4 giorni | 12 | 25 | 76 | 6 | 9.6 | 60 | 30 | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
30.33 € | 1 | 4 giorni | 12 | 35 | 102 | 6 | 9.6 | 80 | 50 | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
35.73 € | 1 | 4 giorni | 12 | 40 | 102 | 6 | 9.6 | 100 | 70 | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
25.50 € | 1 | 4 giorni | 16 | 30 | 64 | 7.5 | 13.4 | 60 | 30 | 12 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 | ||
30.24 € | 1 | 4 giorni | 16 | 30 | 110 | 7.5 | 13.4 | 80 | 50 | 20 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 | ||
44.62 € | 1 | 4 giorni | 16 | 30 | 120 | 7.5 | 13.4 | 100 | 70 | 30 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 | ||
51.64 € | 1 | 4 giorni | 16 | 20 | 130 | 7.5 | 13.4 | 120 | 90 | 40 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Lungo |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Carico iniziale(N)
D1(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
H(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali