Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio (03050-01) (Codici componente)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio (03050-01)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03050-01-05
03050-01-06
03050-01-08
03050-01-10
03050-01-12
03050-01-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Ordine n. chiave di montaggio

3.02 €

1 4 giorni 56202.4182.30.81.520.8K0317.905

3.09 €

1 4 giorni 67202.7202.5122.51K0317.906

3.67 €

1 4 giorni 89353.52231.22.531.4K0317.908

4.43 €

1 4 giorni 1093542231.633.51.4K0317.910

5.56 €

1 4 giorni 12125562842452K0317.912

6.84 €

1 4 giorni 16451007.53252.5562.5K0317.916

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta POM Materiale corpo Acciaio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Versione 1 Forza della molla standard Versione 2 Tipo piatto

Supporto tecnico