Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03055-03 |
03055-04 |
03055-05 |
03055-06 |
03055-08 |
03055-10 |
03055-12 |
03055-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno M (mm) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.29 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0.4 | 2.5 | 1 | 10 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1 | ||
6.07 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5 | 16 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 2 | 0.6 | ||
6.03 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 17 | 2.4 | 18 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | ||
6.03 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 17 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | ||
6.87 € | 1 | 4 giorni | 8 | 7 | 29 | 3.5 | 22 | 3 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | ||
8.05 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 31 | 4 | 22 | 3 | 1.6 | 3 | 3.5 | 1.4 | ||
10.25 € | 1 | 4 giorni | 12 | 10 | 47 | 6 | 28 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||
16.15 € | 1 | 4 giorni | 16 | 38 | 85 | 7.5 | 32 | 5 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio inox | Materiale corpo | Acciaio inox | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Carico iniziale(N)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali