Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03060-06 |
03060-08 |
03060-10 |
03060-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | 6 | 2.95 | 8 | 20 | 3.2 | 6 | 3.5 | ||
5.77 € | 1 | 4 giorni | 30 | 90 | 8 | 3.95 | 10 | 24 | 3.2 | 8 | 4.5 | ||
6.17 € | 1 | 4 giorni | 42 | 110 | 10 | 5.95 | 13 | 30 | 4 | 10 | 5.5 | ||
6.38 € | 1 | 4 giorni | 50 | 130 | 12 | 7.95 | 16 | 36 | 5 | 12 | 6.5 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con testa |
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
L3(mm)
H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali