Pressori a molla modello liscio, acciaio inox (03070) (Codici componente)

Pressori a molla modello liscio, acciaio inox (03070)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03070-02
03070-03
03070-04
03070-05
03070-06
03070-08
03070-10
03070-12
03070-304
03070-305
03070-306
03070-308
03070-310
03070-312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale punta Corsa S
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)

1.96 €

1 4 giorni Acciaio inox0.41.22.521.52.530.6

1.26 €

1 4 giorni Acciaio inox0.651.73.432.53.540.8

1.12 €

1 4 giorni Acciaio inox0.837434.651

1.13 €

1 4 giorni Acciaio inox147545.661

1.16 €

1 4 giorni Acciaio inox1.5612656.571

1.39 €

1 4 giorni Acciaio inox1.861286.58.591

1.82 €

1 4 giorni Acciaio inox2.710201081213.52.5

2.17 €

1 4 giorni Acciaio inox3.51525121014162.5

1.17 €

1 4 giorni [Altro] POM0.637434.651

1.19 €

1 4 giorni [Altro] POM0.847545.661

1.21 €

1 4 giorni [Altro] POM1.3612656.571

1.52 €

1 4 giorni [Altro] POM1.661286.58.591

1.93 €

1 4 giorni [Altro] POM2.610201081213.52.5

2.40 €

1 4 giorni [Altro] POM3.31525121014162.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50 Versione 1 Versione liscia

Supporto tecnico