Pressori a molla modello liscio, senza collare, acciaio inox (03072) (Codici componente)

Pressori a molla modello liscio, senza collare, acciaio inox (03072)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03072-203
03072-204
03072-205
03072-206
03072-208
03072-210
03072-212
03072-304
03072-305
03072-306
03072-308
03072-310
03072-312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale punta Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)

1.84 €

1 4 giorni Acciaio inox573270.65

1.64 €

1 4 giorni Acciaio inox12224390.8

1.79 €

1 4 giorni Acciaio inox193054121

1.85 €

1 4 giorni Acciaio inox224065141.5

2.17 €

1 4 giorni Acciaio inox427386161.8

2.48 €

1 4 giorni Acciaio inox54100108222.7

3.06 €

1 4 giorni Acciaio inox541221210243.2

1.79 €

1 4 giorni [Altro] POM12224390.6

1.97 €

1 4 giorni [Altro] POM193054120.9

2.06 €

1 4 giorni [Altro] POM224065141.3

2.39 €

1 4 giorni [Altro] POM427386161.7

2.72 €

1 4 giorni [Altro] POM54100108222.6

3.39 €

1 4 giorni [Altro] POM541221210243.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50 Versione 1 Versione liscia
Versione 2 Senza collare

Supporto tecnico