Pressori a molla con testa (03073) (Codici componente)

Pressori a molla con testa (03073)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· Sfera in acciaio o acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03073-04
03073-05
03073-06
03073-08
03073-041
03073-051
03073-061
03073-081
03073-10
03073-12
03073-101
03073-121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale punta Materiale corpo Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
S
(mm)

3.53 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio410M42.5713100.82

3.60 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio611M538.517130.92.5

3.70 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio913M63.510161213

4.21 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio1530M851321161.54

5.84 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox410M42.5713100.82

6.09 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox611M538.517130.92.5

6.21 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox913M63.510161213

8.10 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox1530M851321161.54

4.93 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio2040M10616262025

5.19 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio3055M1281832252.56

9.34 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox2035M10616262025

10.93 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox3055M1281832252.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50 Versione 1 Con testa

Supporto tecnico