Pressori a molla modello liscio, autobloccanti, plastica (03076) (Codici componente)

Pressori a molla modello liscio, autobloccanti, plastica (03076)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Montaggio semplice

· Ideale per un installazione capovolta sicura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03076-04
03076-05
03076-06
03076-08
03076-10
03076-204
03076-205
03076-206
03076-208
03076-210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale punta Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)

0.92 €

1 4 giorni Acciaio inox36.5434.6510.8

0.97 €

1 4 giorni Acciaio inox69.4545.6611

0.99 €

1 4 giorni Acciaio inox6.212.6656.5711.6

1.15 €

1 4 giorni Acciaio inox1020.486.58.5911.9

1.84 €

1 4 giorni Acciaio inox11.922.31081113.51.52.4

1.12 €

1 4 giorni [Altro] POM36.5434.6510.8

1.17 €

1 4 giorni [Altro] POM69.4545.6611

1.21 €

1 4 giorni [Altro] POM6.212.6656.5711.6

1.31 €

1 4 giorni [Altro] POM1020.486.58.5911.9

2.11 €

1 4 giorni [Altro] POM11.922.31081113.51.52.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Plastica Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50 Versione 1 Versione liscia

Supporto tecnico