Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio (03330) (Codici componente)

Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio (03330)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Impiego universale

· Puntale in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03330-71034
03330-71054
03330-71064
03330-71084
03330-71104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
F ca.
(N)
±S
(mm)
Ordine n. strumento di montaggio

4.87 €

1 4 giorni 63674100.5K0369.03

5.30 €

1 4 giorni 10510116.7200.8K0369.05

5.71 €

1 4 giorni 106101110.7401K0369.05

6.24 €

1 4 giorni 128121313.9501.3K0369.08

6.84 €

1 4 giorni 1610161716.71001.6K0369.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Poliossimetilene Materiale corpo Alluminio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Versione 1 Senza guarnizione

Supporto tecnico