Pressori laterali a molla senza puntale, Forma A, senza guarnizione (03332) (Codici componente)

Pressori laterali a molla senza puntale, Forma A, senza guarnizione (03332)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Impiego universale

· Rondella temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03332-31054
03332-31056
03332-31058
03332-31064
03332-31066
03332-31068
03332-31104
03332-31106
03332-31108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
F ca.
(N)
S
(mm)

7.85 €

1 4 giorni 10M410124201.6

7.85 €

1 4 giorni 10M410124501.6

7.85 €

1 4 giorni 10M4101241001.6

8.35 €

1 4 giorni 10M410127.5402

8.35 €

1 4 giorni 10M410127.5752

8.35 €

1 4 giorni 10M410127.51002

9.80 €

1 4 giorni 16M6161811.51003.2

9.80 €

1 4 giorni 16M6161811.51503.2

9.80 €

1 4 giorni 16M6161811.52003.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Alluminio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Forma A Versione 1 Senza perno di spinta Versione 2 Senza guarnizione

Supporto tecnico