Pressori laterali a molla senza guarnizione (03334) (Codici componente)

Pressori laterali a molla senza guarnizione (03334)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Regolabile individualmente

· Puntale temprato

· Adatto per lamiere sottili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03334-1020X12
03334-1020X20
03334-1020X27
03334-1040X12
03334-1040X20
03334-1040X27
03334-1050X12
03334-1050X20
03334-1050X27
03334-1075X12
03334-1075X20
03334-1075X27
03334-1100X12
03334-1100X16
03334-1100X20
03334-1100X27
03334-1100X29
03334-1100X43
03334-1150X12
03334-1150X20
03334-1150X27
03334-1200X16
03334-1200X29
03334-1200X43
03334-1300X16
03334-1300X29
03334-1300X43
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
F ca.
(N)
K
(mm)
±S
(mm)
X
(mm)
Ordine n. strumento di montaggio

9.30 €

1 4 giorni M12511.56.710202x60°0.81.6K0371.06

9.78 €

1 4 giorni M125196.710202x60°0.81.6K0371.06

10.25 €

1 4 giorni M12526.56.710202x60°0.81.6K0371.06

9.78 €

1 4 giorni M12611.510.710402x60°11.8K0371.06

10.25 €

1 4 giorni M1261910.710402x60°11.8K0371.06

10.71 €

1 4 giorni M12626.510.710402x60°11.8K0371.06

9.30 €

1 4 giorni M12511.56.710502x60°0.81.6K0371.06

9.78 €

1 4 giorni M125196.710502x60°0.81.6K0371.06

10.25 €

1 4 giorni M12526.56.710502x60°0.81.6K0371.06

9.78 €

1 4 giorni M12611.510.710752x60°11.8K0371.06

10.25 €

1 4 giorni M1261910.710752x60°11.8K0371.06

10.71 €

1 4 giorni M12626.510.710752x60°11.8K0371.06

9.30 €

1 4 giorni M12511.56.7101002x60°0.81.6K0371.06

10.25 €

1 4 giorni M18X1.5101816.7161002.5x60°1.63.2K0371.10

9.78 €

1 4 giorni M125196.7101002x60°0.81.6K0371.06

10.25 €

1 4 giorni M12526.56.7101002x60°0.81.6K0371.06

11.23 €

1 4 giorni M18X1.51031.516.7161002.5x60°1.63.2K0371.10

12.19 €

1 4 giorni M18X1.5104516.7161002.5x60°1.63.2K0371.10

9.78 €

1 4 giorni M12611.510.7101002x60°11.8K0371.06

10.25 €

1 4 giorni M1261910.7101002x60°11.8K0371.06

10.71 €

1 4 giorni M12626.510.7101002x60°11.8K0371.06

10.25 €

1 4 giorni M18X1.5101816.7161502.5x60°1.63.2K0371.10

11.23 €

1 4 giorni M18X1.51031.516.7161502.5x60°1.63.2K0371.10

12.19 €

1 4 giorni M18X1.5104516.7161502.5x60°1.63.2K0371.10

10.25 €

1 4 giorni M18X1.5101816.7162002.5x60°1.63.2K0371.10

11.23 €

1 4 giorni M18X1.51031.516.7162002.5x60°1.63.2K0371.10

12.19 €

1 4 giorni M18X1.5104516.7162002.5x60°1.63.2K0371.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Versione 1 Con manicotto filettato Versione 2 Senza guarnizione

Supporto tecnico