Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | F ca. (N) | K (mm) | ±S (mm) | Ordine n. strumento di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.47 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 11.5 | 4 | 10 | 20 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
10.98 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 19 | 4 | 10 | 20 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 26.5 | 4 | 10 | 20 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
10.98 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 11.5 | 7.5 | 10 | 40 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 19 | 7.5 | 10 | 40 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
11.95 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 26.5 | 7.5 | 10 | 40 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
10.47 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 11.5 | 4 | 10 | 50 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
10.98 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 19 | 4 | 10 | 50 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 26.5 | 4 | 10 | 50 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
10.98 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 11.5 | 7.5 | 10 | 75 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 19 | 7.5 | 10 | 75 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
11.95 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 26.5 | 7.5 | 10 | 75 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
10.47 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 11.5 | 4 | 10 | 100 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M18X1.5 | M6 | 18 | 11.5 | 16 | 100 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
10.98 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 19 | 4 | 10 | 100 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 26.5 | 4 | 10 | 100 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
12.45 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M18X1.5 | M6 | 31.5 | 11.5 | 16 | 100 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
13.39 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M18X1.5 | M6 | 45 | 11.5 | 16 | 100 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
10.98 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 11.5 | 7.5 | 10 | 100 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 19 | 7.5 | 10 | 100 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
11.95 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M12 | M4 | 26.5 | 7.5 | 10 | 100 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M18X1.5 | M6 | 18 | 11.5 | 16 | 150 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
12.45 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M18X1.5 | M6 | 31.5 | 11.5 | 16 | 150 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
13.39 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M18X1.5 | M6 | 45 | 11.5 | 16 | 150 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
11.48 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M18X1.5 | M6 | 18 | 11.5 | 16 | 200 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
12.45 € | 1 | 4 giorni | Senza perno di spinta | M18X1.5 | M6 | 31.5 | 11.5 | 16 | 200 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
13.39 € | 1 | 4 giorni | - | M18X1.5 | M6 | 45 | 11.5 | 16 | 200 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Versione 1 | Con manicotto filettato |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
SW(mm)
F ca.(N)
K(mm)
±S(mm)
Ordine n. strumento di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali