Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione, montaggio dal lato di comando (06943) (Codici componente)

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione, montaggio dal lato di comando (06943)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Tubo di collegamento e materiale di fissaggio in acciaio inox, 1.4301

· Colori: levigato e plastica zigrinata nera

· Montaggio: dal lato di comando

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06943-200081
06943-200082
06943-300081
06943-300082
06943-400081
06943-400082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)
Colore principale Materiale dei componenti

283.33 €

1 4 giorni 200226Massa-

290.19 €

1 4 giorni 200226A coste in plastica neraPlastica

299.34 €

1 4 giorni 300326Massa-

308.44 €

1 4 giorni 300326A coste in plastica neraPlastica

315.32 €

1 4 giorni 400426Massa-

324.44 €

1 4 giorni 400426A coste in plastica neraPlastica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 1000
Forma A Tipo assemblato Dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale Rotondo
B(mm) 26 D=foro di fissaggio(mm) M8x35 H(mm) 60

Supporto tecnico