Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto filettato (06942) (Codici componente)

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto filettato (06942)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Antispruzzo grazie agli o-ring.

· Forma B: inserto filettato

· Montaggio lato di comando o dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06942-300102
06942-350102
06942-400102
06942-500102
06942-600102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)

133.69 €

1 4 giorni 300350

140.84 €

1 4 giorni 350400

148.89 €

1 4 giorni 400450

162.04 €

1 4 giorni 500550

176.70 €

1 4 giorni 600650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 1000
Materiale dei componenti Termoplastica Forma B Tipo assemblato Dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale Rotondo B(mm) 80 D=foro di fissaggio(mm) M10
H(mm) 90

Supporto tecnico