Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto per testa di vite (06942) (Codici componente)

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto per testa di vite (06942)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Antispruzzo grazie agli o-ring.

· Forma A: inserto per viti con testa

· Montaggio dal lato di comando o dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06942-300101
06942-350101
06942-400101
06942-500101
06942-600101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)

129.47 €

1 4 giorni 300350

136.29 €

1 4 giorni 350400

143.52 €

1 4 giorni 400450

157.68 €

1 4 giorni 500550

172.25 €

1 4 giorni 600650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 1000
Materiale dei componenti Termoplastica Forma A Tipo assemblato Dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale Rotondo B(mm) 80 D=foro di fissaggio(mm) 11
H(mm) 90

Supporto tecnico