Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti per tubo in alluminio (06941) (Codici componente)

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti per tubo in alluminio (06941)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Sezione rotonda

· Tubo di collegamento: acciaio inox 1.4301.Supporto: alluminio pressofuso

· Montaggio: dal lato di comando

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06941-0600101
06941-0700101
06941-0800101
06941-0900101
06941-1000101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)
E
(mm)

283.20 €

1 4 giorni 38064085

299.27 €

1 4 giorni 48074085

312.40 €

1 4 giorni 500840125

325.54 €

1 4 giorni 600940125

338.68 €

1 4 giorni 7001040125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 1000
Materiale dei componenti Alluminio Tipo assemblato Possibile da entrambi i lati Tirare la maniglia: sezione trasversale Rotondo
B(mm) 40 D=foro di fissaggio(mm) M10x70 H(mm) 100

Supporto tecnico